UC-0000000T0DUX - Hus for rundpluggforbinder
1242069

tilkoblingstype

Hus for rundpluggforbinder, serie: UC, vinklet, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 2 mm... 14,5 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %). Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter