ST-6EP1N8A8003X
-
Kabelpluggforbinder
1242779
Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, Skrukobling, M17, poltall: 6+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 8 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider