ST-3EP1N8A8003SX - Kabelpluggforbinder
1242332

tilkoblingstype

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, SPEEDCON, M17, poltall: 3+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 8 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider