SH-8EPS48A8LDLSX
-
Kabelpluggforbinder
1244430
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, bestilles separat |
| Bestillingsinformasjon: | Anbefalt hybridkabel: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Lynxeo, bestillingsnummer 10572415 Anbefalt hybridkabel: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Lynxeo, bestillingsnummer 10580074 |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
| Anvendelse | Hybrid |
| Isolasjonslegeme | |
| Merk | Bestillingsinformasjon: Krympekontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, bestilles separat |
| Berøringsbeskyttelse | IEC 61984 og VDE 0623 |
| Material (Isolasjonslegeme) | PA 6.6 |
| Pluggsykluser | 100 |
| Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
| Kontaktutførelse | Stift |
| Anvendelse | Hybrid |
| Poltall | 13 |
| Stikkeroptikk | 8+4+PE |
| Oppstillingshøyde | 2000 m |
| Antall (Effektkontakter) | 5 |
| Diameter (Utvendig ledningsdiameter / Effektkontakter) | maks. 4,15 mm (Yttermantel) |
| Kontaktdiameter (Effektkontakter) | 2 mm |
| Tråder Min. tverrsnitt (Effektkontakter) | 0,25 mm² |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Effektkontakter) | 4 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 30 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC (Overspenningskategori III/3) |
| 850 V DC (Overspenningskategori II/3) | |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Antall (Signalkontakter) | 8 |
| Diameter (Utvendig ledningsdiameter / Signalkontakter) | maks. 2,1 mm (Yttermantel) |
| Kontaktdiameter (Signalkontakter) | 1 mm |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Signalkontakter) | 1 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Signalkontakter) | 50 V AC/DC (Kontakt 1 ... 8) |
| Merkestøtspenning | 1,5 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Hus | |
| Merknad til drift | Ved komplett tilordning med maksimale trådtverrsnitt må konfeksjonerbarheten kontrolleres. |
| Utførelse | Kabelpluggforbinder-hus |
| Gjengetype | M23 |
| Byggeform | rett, lang |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Tiltrekkingsmoment for rifling > 1 Nm | |
| Pg-nippel | uten |
| Material (Hus) | Metall |
| Material (Nippel) | Metall |
| Beskyttelsesgrad (plugget) | IP67 |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Pakning | |
| Ytterdiameter kabel | 7,5 mm ... 18 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
| Artikkelnummer | 1244430 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABRCDB |
| GTIN | 4063151407049 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 127,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 123,431 g |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
-
KC-88014311/1,00 - Hybridkabel 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Hybridkabel 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hybridkabel 1622080
-
SF-Z0028 - Momentskrutrekker 1607456
-
SH-Z0077X - Metallbeskyttelseshette 1245449
-
SH-Z2300X - Metallbeskyttelseshette 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1577207
-
ST-10KP0,06-1,00 - Krympekontakt 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Krympekontakt 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Krympekontakt 1244465
-
SF-Z0064 - Fargemerking 1620585
-
SF-Z0065 - Fargemerking 1620586
-
SF-Z0066 - Fargemerking 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Hybridkabel 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel 1681103
Dine fordeler
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling som opsjon
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo