SH-8EPS48A8LB3X - Kabelpluggforbinder
1244516

M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SH, rett, lang, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling som opsjon
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser