SF-7ES1N8A8LDLSX - Kabelpluggforbinder
1243178

tilkoblingstype

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, SPEEDCON, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Ledningsdiameter 7,5 mm ... 18 mm tilkobles pålitelig
Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider