SF-7ES1N8A80A2X
-
Kabelpluggforbinder
1241936
Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, Rett, kort, Skrukobling, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider