SB-8ESSD8A8L32SX
-
Kabelpluggforbinder
1244940
M40, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, koding: Signal, koding 2, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser