SB-8EPCD8A8L34SX - Kabelpluggforbinder
1244945

M40, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, koding: CAT5, koding 2, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser