SB-8EPCD8A8L33SX
-
Kabelpluggforbinder
1244944
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, bestilles separat |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
| Isolasjonslegeme | |
| Datahastighet | 100 Mbit/s |
| Koding | CAT5, koding 2 |
| Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
| Kontaktutførelse | Stift |
| Anvendelse | Hybrid |
| Poltall | 13 |
| Stikkeroptikk | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Oppstillingshøyde | 2000 m (4000 m ved 300 V systemspenning iht. DIN EN 606664-1) |
| Antall (Effektkontakter) | 5 |
| Kontaktdiameter (Effektkontakter) | 3,6 mm |
| Tråder Min. tverrsnitt (Effektkontakter) | 2,5 mm² |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Effektkontakter) | 16 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 70 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC (Overspenningskategori III/3) |
| 850 V DC (Overspenningskategori II/3) | |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Antall (Datakontakter) | 4 |
| Kontaktdiameter (Datakontakter) | 0,8 mm |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Datakontakter) | 0,5 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Datakontakter) | 3,6 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Datakontakter) | 50 V AC/DC (Kontakt 5 ... 8) |
| Merkestøtspenning | 1,5 kV |
| Overspenningskategori | II, III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Antall (Signalkontakter) | 4 |
| Kontaktdiameter (Signalkontakter) | 1 mm |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Signalkontakter) | 1,5 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Signalkontakter) | 500 V AC/DC (Kontakt 1 ... 4) |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Hus | |
| Utførelse | Kabelpluggforbinder-hus |
| Gjengetype | M40 |
| Byggeform | rett, lang |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Pg-nippel | uten |
| Material (Hus) | CuZn () |
| GD-Zn () | |
| Material (Nippel) | CuZn |
| Beskyttelsesgrad (plugget) | IP68/IP69K |
| Pakning | |
| Ytterdiameter kabel | 14 mm ... 20,5 mm |
| Material tetning | FKM |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
| Artikkelnummer | 1244944 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABRCEB |
| GTIN | 4063151411503 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 446,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 371,672 g |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
KC-88014448/20,00 - Hybridkabel 1627299
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1577213
-
SB-10KP0,50-1,50 - Krympekontakt 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - Krympekontakt 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - Krympekontakt 1244895
-
SB-36KP16,00 - Krympekontakt 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - Krympekontakt 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - Krympekontakt 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Krympekontakt 1244459
-
SM-Z0025 - Fargemerking 1620558
-
SM-Z0026 - Fargemerking 1620559
-
SM-Z0027 - Fargemerking 1620560
Dine fordeler
Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo