RF-16S1N8A8002X - Kabelpluggforbinder
1242813

tilkoblingstype

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Feedback, signal, rett, Skrukobling, M23, poltall: 16, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, poltall: 16, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: RF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter