RF-12S2S8A80DUX - Kabelpluggforbinder
1242271

tilkoblingstype

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Feedback, signal, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: RF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer









Kompatible produkter