RF-12P1S8A8002X - Kabelpluggforbinder
1242248

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Feedback, signal, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: RF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter