Bestillingsinformasjon: Krympekontakter Ø 1 mm bestilles separat.
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Kontaktutførelse
Stift
Anvendelse
Signal
Poltall
17
Dreieretning
standard
Stikkeroptikk
17
Hus
Merk
Krympeinnsatser bestilles separat.
Utførelse
Kabelpluggforbinder-hus
Gjengetype
M23
Byggeform
rett
Låsetype
Skrukobling
Pg-nippel
uten
Material (Hus)
Metall
Beskyttelsesgrad (plugget)
IP65
IP67
IP68
Pakning
Ytterdiameter kabel
3 mm ... 10,5 mm
Material tetning
NBR
Artikkelnummer
1601700
Pakkestørrelse
20 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
ABRAFA
GTIN
4046356236195
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
66,79 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
66,79 g
Opprinnelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.