Bestillingsinformasjon: Krympekontakter Ø 1 mm bestilles separat.
Koding
N
Material (Isolasjonslegeme)
PA 6.6
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Kontaktutførelse
Stift
Anvendelse
Signal
Poltall
12
Dreieretning
Motsatt
Stikkeroptikk
12
Antall (Kontaktgruppe 1)
12
Kontaktdiameter (Kontaktgruppe 1)
1 mm
Merkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1)
8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt)
Merkespenning Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Merkestøtspenning
1,5 kV
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
3
Hus
Utførelse
Kabelpluggforbinder-hus
Gjengetype
M23
Byggeform
rett
Låsetype
Skrukobling
Pg-nippel
Pg11
Material (Hus)
GD-Zn
Material (Husoverflate)
Ni
Material (Dreiedeler)
CuZn
Beskyttelsesgrad (plugget)
IP65
IP67
IP68
Artikkelnummer
1610785
Pakkestørrelse
20 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
ABRAFA
GTIN
4046356392730
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
74,86 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
74,86 g
Opprinnelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.