Videoovervåking
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
Startside
Produkter
CA-17F1N8A8504X - Kabelpluggforbinder
CA-17F1N8A8504X
-
Kabelpluggforbinder
1243699
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Bestillingsinformasjon:
Krympekontakter 17 x 1 mm bestilles separat
Artikkelegenskaper
Produkttype
Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Pluggforbinder
Tilkobling 1
Byggform hode
Bøssing
Isolasjonslegeme
Merk
Bestillingsinformasjon: Krympekontakter Ø 1 mm bestilles separat.
Koding
N
Material (Isolasjonslegeme)
PA 6.6
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Kontaktutførelse
Bøssing
Anvendelse
Signal
Poltall
17
Dreieretning
standard
Stikkeroptikk
17
Antall (Signalkontakter)
17
Kontaktdiameter (Signalkontakter)
1 mm
Tråder Min. tverrsnitt (Signalkontakter)
0,06 mm²
Tråder Maks. tverrsnitt (Signalkontakter)
1 mm²
Merkestrøm Kontakt (Signalkontakter)
8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt)
Merkespenning Kontakt (Signalkontakter)
48 V AC
74 V DC
Merkestøtspenning
1,5 kV
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
3
Hus
Utførelse
Kabelpluggforbinder-hus
Gjengetype
M23
Byggeform
rett
Låsetype
Skrukobling
Pg-nippel
uten
Material (Hus)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
Material (Nippel)
CuZn
Beskyttelsesgrad (plugget)
IP67
Pakning
Ytterdiameter kabel
10 mm ... 14,5 mm
Material tetning
FPM
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1243699
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABRAEA
GTIN
4063151402730
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
88,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
85,012 g
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SF-10KS0,06-1,00
-
Krympekontakt
1241922
CA-Z0077X
-
Metallbeskyttelseshette
1245447
RF-Z0014
-
Fargemerking
1620588
RF-Z0015
-
Fargemerking
1620592
RF-Z0016
-
Fargemerking
1620593
SF-Z0028
-
Momentskrutrekker
1607456
SF-Z0027
-
Hakenøkkel
1607455
RF-Z0003X
-
Firkantmonteringsflens
1242369
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
Kunststoffbeskyttelseshette
1577206
Produkthjelp