CA-12S2N8A8007X - Kabelpluggforbinder
1244523

M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %). Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer