CA-12F2N8A8502X - Kabelpluggforbinder
1243716

M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning