CA-12F1N8A85DUSX - Kabelpluggforbinder
1243590

M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %). Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer









Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning