CA-06S1N8A8008X - Kabelpluggforbinder
1243746

M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 6, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning