Startside
Produkter
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4 - Kabelnippel
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4
-
Kabelnippel
1586733
Kabelnippel, farge: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Beskyttelseshette
Materialangivelser
Farge
grå
Material
Kunststoff (UL94 HB)
Isolasjonsmaterial
软胶
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1586733
Pakkestørrelse
150 Stk.
Minimum bestillingsmengde
150 Stk.
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABLDBA
GTIN
4067923142404
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,146 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,03 g
Tolltariffnummer
40169300
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp