RC-Z2425 - Kabelklemkurv og skjermadapter
1604491

Kabelklemkurv og skjermadapter, skjermet: ja, kabelbuntdiameter: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 4,5 mm, serie: NC, RC, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter