INTERBUS-ST standard digitale utgangsmoduler
De digitale INTERBUS utgangsmodulene er konstruert for tilkobling av digitale aktuatorer, som for eksempel elektromekaniske ventiler, releer og lysmeldere.
Ved siden av standardmodulene IB ST 24 BDO ... kompletteres programmet med moduler med utvidede funksjoner.
Standardmodulene har funksjoner som gjør at de dekker de fleste anvendelsesområder. Utover dette har enkelte moduler ekstra elektroniske funksjoner, for eksempel
- plassering av utgangskanalene i opptil fire potensialadskilte grupper
- separat elektronisk kortslutningsbeskyttelse for hver utgangskanal
- høyere utgangsstrøm som kreves ved enkelte anvendelser
Begge produktserier har alle håndteringsfordeler som er typiske for INTERBUS-ST, som for eksempel flerledertilkoblingsteknikk og pluggbar modulelektronikk.
IB ST 24 BDO 8/3
-
I/O-modul
2750811
INTERBUS-ST digital utgangsmodul, 8 utganger, 24 V DC, 250 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk