IB IL DO 1 AC-PAC - Digitalmodul
2861920

Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 1, 230 V AC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

4 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i 3-lederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Diagnostikk- og statusvisninger