FLM DO 8 M12
-
Desentral I/O-modul
2736291
Lokalbussmodulen har digitale utganger. Funksjoner: Åtte digitale utganger med hhv. 500 mA, 500 KBd / 2 MBd omkoblingsbar, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 70 mm |
| Høyde | 178 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Hullavstand | 168 mm |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Fieldline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, B-kodet |
| Betegnelse tilkoblingssted | Kobberkabel |
| Poltall | 5 |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (omkoblingsbar) |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 81 |
| ID-kode (des.) | 189 |
| Prosessdatakanal | 1 Byte |
| Inngangsadresseområde | 0 Byte |
| Utgangsadresseområde | 1 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 1 Byte |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-leder |
| Antall utganger | 8 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal koblingsfrekvens ved lampens nominelle last | se datablad |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Fieldline |
| Byggform | modulær |
| Antall kanaler | 8 |
| Potensialer | |
| Spenningsforsyning UL | 24 V DC |
| Strømforsyning til UL | maks. 4 A |
| Strømopptak fra UL | maks. 50 mA (ved 2 Mbaud) |
| typ. 45 mA (ved 2 Mbaud) | |
| maks. 50 mA (ved 500 kbaud) | |
| typ. 40 mA (ved 500 kbaud) | |
| Spenningsforsyning US | 24 V DC |
| Strømforsyning til US | maks. 4 A |
| Strømopptak fra US | typ. 5 mA (pluss forsyningsstrøm til sensorene) |
| maks. 600 mA | |
| Spenningsforsyning UA11 | 24 V DC |
| Strømforsyning til UA11 | maks. 4 A |
| Strømopptak fra UA11 | typ. 3 mA |
| maks. 2 A | |
| Spenningsforsyning UA12 | 24 V DC |
| Strømforsyning til UA12 | maks. 4 A |
| Strømopptak fra UA12 | typ. 3 mA |
| maks. 2 A | |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Betegnelse | UL |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive ripple) |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: til periferien | 500 V AC |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikkelnummer | 2736291 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI432 |
| GTIN | 4017918951085 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 364,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 364 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datapluggforbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datapluggforbinder 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Pluggforbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Pluggforbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Pluggforbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Pluggforbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Pluggforbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Pluggforbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/aktuatorkabel 1518478
Dine fordeler
Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
SPEEDCON-hurtigkobling
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo