Frakobling av hovedkretskort for Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Produktdetaljer
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Produkttype
Gatewayer/proxier
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
II
Forurensningsgrad
2
Programmeringsdata
ID-kode (des.)
51
Inngangsadresseområde
16 Bit
Utgangsadresseområde
16 Bit
Forsyning: Modulelektronikk
Tilkoblingsteknikk
Bølgeloddekontakter
Forsyningsspenning
maks. 5 V DC
Forsyningsspenningsområde
4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 %
Strømopptak
maks. 130 mA
Effektopptak
0,65 W
Digital:
Betegnelse inngang
Digitale innganger
Antall innganger
2 (Open Collector)
Tilkoblingstype
Bølgeloddekontakter
Analog:
Betegnelse utgang
Analog utgang
Antall utganger
1
Oppløsning D/A-omformer
8 Bit
Utgangssignal strøm
2 mA
Digital:
Betegnelse utgang
Digitale utganger
Antall utganger
2
Utgangsspenning
5 V DC
Utgangsstrøm
100 mA
Overføringshastighet
500 kBaud
Bredde
64,5 mm
Høyde
32 mm
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 65 °C
Beskyttelsesgrad
IP00
Lufttrykk (drift)
70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)
Lufttrykk (lagring/transport)
70 hPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)
5 % ... 90 % (iht. DIN EN 61131-2)
5 % ... 95 % (opptil 45 °C etter EN 60068-2-78:2013)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
5 % ... 90 % (iht. DIN EN 61131-2)
Monteringstype
Skrumontasje
Artikkelnummer
1357190
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DREDIA
GTIN
4063151684570
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
38,23 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
500 g
Tolltariffnummer
85389091
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
ECLASS
ECLASS-13.0
27111005
ECLASS-15.0
27111005
ETIM
ETIM 9.0
EC000533
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.