Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL DO 1 AC
-
Inline-klemme
2836748
Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, 1 utgang, 12 til 253 V AC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Antall kanaler | 1 |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | C2 |
| ID-kode (des.) | 189 |
| Lengdekode (des) | 194 |
| Prosessdatakanal | 2 Bit |
| Inngangsadresseområde | 0 Byte |
| Utgangsadresseområde | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 2 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 35 mA |
| Potensialer: Forsyning av periferi | |
| Forsyningsspenning | 230 V AC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 0,5 A |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Nominell verdi) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk)/periferiområde | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Stykktesting | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Periferiområde/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Utgang/fase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
| Antall utganger | 1 |
| Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av utgangene |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal utgangsstrøm pr. modul | 500 mA |
| Nominell utgangsspenning | 230 V AC |
| Utgangsspenningsområde | 12 V AC ... 253 V AC (via potensialrangerer) |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Merknader til målangivelser | Husdimensjoner |
| Farge | grå |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (på området fra -25 °C ... +55 °C må det iverksettes egnede tiltak mot økt luftfuktighet (> 85 %)) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (kortvarig, lettere dugging kan forekomme utvendig på huset) |
| Beskyttelsesklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2836748 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 61,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 61,8 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo