Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut analoge spenningssignaler.
IB IL AO 2/SF
-
Inline-klemme
2862806
Inline analog-utgangsmodul, uten tilbehør, to utganger, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| ID-kode (des.) | 91 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Prosessdatakanal | 32 Bit |
| Inngangsadresseområde | 2 Byte |
| Utgangsadresseområde | 2 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 32 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 45 mA |
| typ. 36 mA | |
| Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 95 mA |
| typ. 75 mA | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-forsyning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-forsyning UANA / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Betegnelse utgang | Analoge utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling med innstikksteknikk |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet) |
| Antall utganger | 2 |
| D/A-omformingstid | < 100 µs |
| Oppløsning D/A-omformer | 16 Bit |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse av utgangene |
| Utgangsverdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| DAC-oppløsning | 16 Bit |
| Oppdatering av prosessdata | < 1 ms |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last / utgangslast strømutgang | > 500 Ω |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| Last/utgangslast spenningsutgang | > 2 kΩ 0,03 % |
| Toleranse, relativ | typ. 0,01 % (av sluttverdi for utgangsområde, strømområde) |
| typ. 0,008 % (av sluttverdi for utgangsområde, spenningsområde) | |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Antall kanaler | 2 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Målskisse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2862806 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI142 |
| GTIN | 4017918916329 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 155,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 128,11 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
ESL 62X10 - Innstikksstrimmel 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline skjermplugg 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-plugg 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackremsematte flat 0803618
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
Dine fordeler
Registrering av måleverdier med 16 bit oppløsning
Bipolare utganger
Kortslutningssikre strømutganger
Kort oppdateringstid < 1 ms
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo