Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å registrere analoge spennings- og strømsignaler.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline-klemme
2855648
Inline analog inngangsmodul, uten tilbehør, åtte innganger, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V (i tillegg 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), overføringshastighet 2 Mbaud, 2-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
8 analoge single ended-signalinnganger for tilkobling av enten spennings- eller strømsignaler
Godkjent fra maskinvarerevisjon 02 for bruk i potensielt eksplosivt område sone 2
Diagnostikk- og statusvisninger
16 bit analog-digital-omformer
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Måleverdiene kan vises i fem forskjellige formater