IB IL AI 4/EF - Inline-klemme
2863478

Inline analog-inngangsmodul med differanseinngangskanaler, fire innganger, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 2-, 3- eller 4-ledertilkoblingsteknikk

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Kortslutning
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Fire differansesignalinnganger
Registrering av måleverdier med 16 bit oppløsning
Diagnostikk- og statusvisninger
Bussynkron klargjøring av inngangsverdiene med minimale svingninger (< 10 μs)