Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å registrere analoge spennings- og strømsignaler.
IB IL AI 2/SF
-
Inline-klemme
2726285
Inline analog inngangsmodul, uten tilbehør, to innganger, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 2-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| ID-kode (des.) | 127 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Inngangsadresseområde | 4 Byte |
| Utgangsadresseområde | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 32 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 18 mA |
| typ. 13 mA | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-forsyning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-forsyning UANA / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Periferi/funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse inngang | Analoge innganger |
| Antall innganger | maks. 2 (single ended) |
| Tilkoblingstype | Inline skjermplugg |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet) |
| Oppdatering av prosessdata | typ. 1,5 ms |
| A/D-omformingstid | 120 µs (pr. kanal) |
| Oppløsning A/D-omformer | 16 Bit |
| Grensefrekvens (3 dB) | 40 Hz |
| Dataformat | IB IL, IB ST, IB RT, standardisert visning |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | < 220 kΩ |
| Analog: Spenningsinnganger | |
| Antall innganger | 2 (Single-Ended spenningsinnganger) |
| Måleprinsipp | suksessiv approksimasjon |
| Måleverdioppløsning | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Måleverdifremstilling | 16 bit toerkomplement |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 220 kΩ |
| Analog: Strøminnganger | |
| Antall innganger | 2 (single ended-strøminnganger) |
| Oppdatering av prosessdata | < 3 ms |
| Grensefrekvens (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω 0,02 % |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2726285 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 72,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 72,8 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo