Sikkerhetsmodulen IB IL 400 SAFE 2 er, sammen med sikkerhetsmodulen IB IL 24 SAFE 1, konstruert for bruk innenfor en Inline-stasjon. Som kontaktutvidelse for IB IL 24 SAFE 1 brukes modulen til å koble ut 400 V trefasevekselstrømsforsyningen på de etterfølgende effektmodulene, som igjen brukes til å koble asynkronmotorer. I samsvar med installasjonen kan modulen tas i bruk i direkte forbindelse med IB IL 24 SAFE 1 i applikasjoner i alle sikkerhetskategorier, inklusive kategori 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline-klemme
2740795
Inline sikkerhetsmodul, tre N/O-kontakter, én N/C-kontakt, 200 V AC - 600 V AC
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Høyde | 224 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Farge | grønn |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Releutgang |
| Antall utganger | 4 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse; Sikring type 2, 20 A gG (gl) |
| Utgangsspenningsområde | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Driftsspenning (lederspenning)) |
| Merkelast ohmsk | maks. 5500 W |
| Signalforsinkelse | typ. 45 ms (Utkoblingsforsinkelse) |
| Relé | |
| Kontaktutførelse | Tre N/O-kontakter, en N/C-kontakt (tilbakeføring) |
| Kontakttype | tvangsført |
| Koblingsspenning | 200 V AC (opptil 600 V AC) |
| Koblingsstrøm | 12 A (ved 400 V AC) |
| Koblingseffekt | 5500 VA |
| Min. koblingsstrøm | 100 mA |
| Koblingshyppighet | maks. 30 (pr. minutt) |
| løsetid | < 20 ms |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Monteringsposisjon | Monteringsskinne vannrett |
| Antall kanaler | 1 |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Nominell verdi) |
| Strømforbruk | maks. 270 mA |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | via potensialrangerer |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Uttak fra segmentkretsen) |
| Forsyningsspenningsområde | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (inklusive ripple) |
| Forsyningsstrøm | maks. 270 mA (fra Us) |
| Strømopptak | maks. 270 mA |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 45 °C (Avvik fra Inline-spesifikasjon) |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (75 % gjennomsnittlig, 85 % av og til) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (75 % gjennomsnittlig, 85 % av og til) |
| Mechanical test | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h pr. retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| Beskyttelsesklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | Monteringsskinne vannrett |
| Artikkelnummer | 2740795 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 841,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 841,4 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo