IB IL 24 EDO 2-PAC - Inline-klemme
2861616

Inline digital-utgangsmodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelt), to utganger, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-, 4-ledertilkoblingsteknikk, utvidet diagnostikk, parametriseringsbare utganger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Registrering av trådbrudd
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Tilkoblinger for to digitale aktuatorer
Klemmens totale strøm: 1 A