IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - Inline-klemme
2700877

Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordeler

8 digitale utganger
Diagnostikk- og statusvisninger
Nominell strøm pr. utgang: 2 A
Klemmens totale strøm: 8 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk