IB IL 24 DO 8-2A - Inline-klemme
2742117

Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, åtte utganger, 24 V DC, 2 A, 4-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordeler

Nominell strøm pr. utgang: 2 A
Godkjent for bruk i en sikkerhetsrettet segmentkrets (se databladet!)
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 8 A
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
8 digitale utganger