IB IL 24 DO 32/HD - Inline-klemme
2860934

Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, 32 utganger, 24 V DC, 500 mA, 1-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordeler

Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 8 A
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
32 digitale utganger