Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 2-NPN
-
Inline-klemme
2740119
Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, to utganger, 24 V DC, NPN-koblende, 2-, 3- og 4-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Diagnostikk- og statusvisninger
2 digitale utganger, npn-koblende
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 1 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger