IB IL 24 DO 2 - Inline-klemme
2740106

Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, to utganger, 24 V DC, 500 mA, 4-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

2 digitale utganger
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Diagnostikk- og statusvisninger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Klemmens totale strøm: 1 A
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA