IB IL 24 DI8-2MBD - Inline-klemme
2819040

Inline digital-inngangsmodul, uten tilbehør, åtte innganger, 24 V DC, overføringshastighet 2 MBaud, 4-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

8 digitale innganger
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Maks. tillatt laststrøm pr. sensor: 250 mA
Maks. tillatt laststrøm fra klemmen: 2 A
Diagnostikk- og statusvisninger