IB IL TEMPCON UTH - Inline-funksjonsmodul
2819312

Inline temperaturregulator, uten tilbehør, åtte innganger for termoelementer, åtte utganger, 24 V DC, 2-ledertilkoblingsteknikk

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordeler

Overvåking av oppvarming og reguleringskrets
Konfigurering via engineeringverktøy (konfigureringsprogramvare)
Selvoptimalisering
Kan konfigureres som topunktsregulator, trepunktsregulator, motortrinnsregulator eller signalenhet (bryter for terskelverdi)
8 utganger 24 V DC, 70 mA
8 analoge innganger til termoelementer