IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC - Inline-funksjonsmodul
2819613

Inline temperaturregulator, kompakt, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelt), med fire kanaler, fire termoelementinnganger, åtte binære utganger (24 V, 70 mA), én inngang for registrering av sumstrøm ved varmeelementer, begrenset til fire kanaler

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Inline flerkanals temperaturregulator er en parametriserbar slave til Inline-installasjonssystemet.
Begrenset til fire reguleringskretser
Overføringshastighet 500 kbit/s