Inline-klemmer med tillegget "2 MBD" i artikkelbetegnelsen fungerer med en overføringshastighet på 2 Mbit/s. Disse rekkeklemmene er utgått eller er ikke i sortimentet lenger. Hvis du trenger denne overføringshastigheten, kan du kontakte din lokale Phoenix Contact-representant. Hvis du kan arbeide med en overføringshastighet på 500 kb/s, velger du den tilsvarende varianten uten tillegget "2MBD" i artikkelbetegnelsen som erstatning. Vær oppmerksom på at det kun er tillatt å bruke én enhetlig overføringshastighet innenfor én Inline-stasjon.
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
Inline-funksjonsmodul
2819833
Inline temperaturregulator, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelt), med åtte termoelementinnganger, åtte binære utganger, én inngang for registrering av sumstrøm ved varmeelementer, kan utvides til 30 reguleringskretser, overføringshastighet 2 Mbaud
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Overføringshastighet 2 Mbit/s
Kan ved hjelp av flere temperaturregistreringsmoduler utvides til opptil 30 reguleringskretser.
Inline flerkanals temperaturregulator er en parametriserbar slave til Inline-installasjonssystemet.