Med denne har man en kostnadseffektiv, 8-kanals inngangsmodul for resistive temperatursensorer.
Modulen støtter kretskort- og nikkelsensorer iht. DIN og SAMAR-retningslinjer. Ved kretskortsensorene støttes også Pt 10000 (f.eks. fra bygningsteknikk) og tallrike andre signalgivere i tillegg til Pt 100, Pt 500 og Pt 1000. Sensorene kobles til i 2- eller 3-lederteknikk.
Måletemperaturen vises via 16 bit-verdier pr. kanal (2 x 4 kanaler i prosessdatamultipleks) eller med 16 bit pr. kanal med PCP-kommunikasjon.
Funksjonsmoduler og eksempelprogrammer omkring behandling av analogverdier befinner seg på softwarebibliotek-CD-en CD AS SW LIB.
Inlinemodulene kan merkes ved hjelp av klappbare merkefelt. Feltene er bestykket med innstikkskort som kan merkes individuelt, alt etter anvendelse. For merking av klempunktene finnes dessuten zackremsen ZBF6... hhv. zackmatten ZBFM...
IB IL TEMP 4/8 RTD
-
Inline-funksjonsmodul
2863009
Inline analog-inngangsmodul, åtte kanaler, RTD (motstandssensor), 2-, 3-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Temperatur- og motstandsmåling på millisekundområdet
Måleverdiene kan vises i tre forskjellige formater
Robuste innganger er ideelle for bruk i røffe industrielle omgivelser med EMC-belastning
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Kommunikasjonen kan foregå via prosessdata eller via parameterkanal (PCP)
Tilkobling av sensorene i 2- og 3-lederteknikk
Diagnostikk- og statusvisninger
8 innganger for resistive temperatursensorer og lineære motstander opptil 20 kΩ
Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY i henhold til DIN og SAMA