Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperatursensorer. Klemmen støtter alle vanlige platina- og nikkelsensorer i henhold til DIN EN 60751 og SAMA. I tillegg støttes sensorene Cu10, Cu50, Cu53 samt KTY81 og KTY84. Måletemperaturen vises via 16 bit-verdier i to prosessdata-Words (ett Word pr. kanal).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Inline-funksjonsmodul
2726308
Inline analog-inngangsmodul; uten tilbehør; to innganger; RTD (motstandssensor); 2-, 3-, 4-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Inline |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| ID-kode (des.) | 127 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Prosessdatakanal | 32 Bit |
| Inngangsadresseområde | 4 Byte |
| Utgangsadresseområde | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 32 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Potensialer | |
| Effektopptak | typ. 587 mW |
| maks. 882 mW | |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-analogforsyning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-analogforsyning (analog periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Betegnelse inngang | Analoge RTD-innganger |
| Antall innganger | 2 (typ. ±0,50 °C) |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-leder (skjermet) |
| A/D-omformingstid | typ. 120 µs (pr. kanal) |
| Oppløsning A/D-omformer | 16 Bit (15 bit + fortegn) |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, lineære motstander |
| Måleprinsipp | suksessiv approksimasjon |
| Måleverdifremstilling | 16 bit toerkomplement og andre |
| Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Oppdatering av prosessdata | 30 ms |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2726308 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 69,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 69,9 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo