Med Inline absolutt- og inkrementalverdigivermodulene kan drivenheter posisjoneres uten problemer.
Modulen IB IL SSI er konstruert for tilkobling av absoluttverdigivere (singleturn eller multiturn). Med modulen IB IL INC kan man evaluere inkrementalverdigivere (symmetriske eller asymmetriske givere). Begge moduler gir en forsyning på 5 V DC og 24 V DC for tilkobling av en giver og er utstyrt med henholdsvis fire digitale innganger 24 V DC og fire digitale utganger 24 V DC, 500 mA.
De digitale inngangene brukes for tilkobling av sluttposisjons- og referansemerkebrytere, mens de digitale utgangene definerer kjøreretning og kjørehastighet via styredata.
Modulene konfigureres og parametriseres via INTERBUS. Deretter kan de ønskede posisjonsverdiene defineres via styreprogrammet. Hvis applikasjonen tillater det, kan posisjonsverdier også lagres individuelt. Etter oppkalling kjører modulen automatisk med verdiene. Modulen overvåker kjøringen og sender statusmeldinger til styringen. Ved feil stanses drivenheten umiddelbart.
Inline posisjonsmodulene kan merkes ved hjelp av hengslede merkefelt. Feltene er utstyrt med innstikkskort som kan merkes individuelt, alt etter anvendelse. For å merke klempunktene kan dessuten zackremsen ZB-FM-6... brukes.
IB IL SSI
-
Inline-funksjonsmodul
2836340
Inline-posisjoneringsmodul, uten tilbehør, en absoluttverdigiverinngang, fire digitale innganger 24 V DC, fire digitale utganger 24 V DC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk