Inline-modulen IB IL PWM/2 gir mulighet for pulsbreddemodulasjon (PWM) av utgangssignalene. Den har to kanaler som fungerer helt uavhengig. Hver av de to utgangssignalene finnes som 5 V- og 24 V-signal.
Alt etter driftstype kan high-fasen til periode, perdiodevarighet eller frekvens stilles inn. Følgende fire driftstyper støttes:
- pulsbreddemodulasjon
- frekvensområde
- single shot
- puls-retningssignalutganger
IB IL PWM/2
-
Inline-funksjonsmodul
2742612
Inline-funksjonsmodul for pulsbredde- og frekvensmodulasjon eller styring av steppmotor-effektdeler med puls-/retningsgrensesnitt, to utganger for 5 V eller 24 V
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger