Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Klemmen brukes til å registrere posisjoner, lengder eller vinkelposisjoner med relativt arbeidende givere (inkrementalgivere). Klemmen kan tilkobles både symmetriske givere (RS-422) og asymmetriske givere (5 V DC opptil 24 V DC) med firkantsignaler. Omdreiningsgivere eller lengdemålesystemer med eller uten Z-impuls kan leses inn. For å øke driftssikkerheten overvåkes samtlige giverinnganger med hensyn til ledningsbrudd. I en spesiell driftsmodus støtter klemmen avstandskodede inkrementalgivere, noe som gjør at referansekjøringen kan reduseres til meget korte avstander. I tillegg til inngangen for giversignalene har klemmen tre digitale 24 V DC innganger, én inngang for referansebryter og to innganger for endebryter. 2- og 3-leder-sensorer kan kobles til disse. Inngang E3 kan også benyttes som Open-Collector-utgang.
IB IL INC-IN
-
Inline-funksjonsmodul
2819228
Inline-registreringsmodul for posisjonsgiver, uten tilbehør, en inngang for inkrementalencoder med firkantsignal (symmetrisk eller asymmetrisk), tre digitale innganger 24 V DC, 3-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Maksimal inngangsfrekvens: 300 kHz
Støtter inkrementalgivere med symmetriske signaler etter EIA-standard RS-422 (Line Driver)
Nøyaktig evaluering gjennom 1-, 2- eller 4-dobbel skanning
Dreieretningsindikator via lysdiode
25 bit faktisk posisjonsverdi
Støtter inkrementalgivere med asymmetriske signaler (mottakt, Push-Pull)
Forsyner giveren med en spenning på 5 V eller 24 V
Tre digitale innganger for tilkobling av to endebrytere eller én referansebryter