IB IL INC - Inline-funksjonsmodul
2836324

Inline posisjonsmodul, uten tilbehør, én inkrementalverdigiverinngang, fire digitale innganger 24 V DC, fire digitale utganger 24 V DC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Nøyaktig evaluering gjennom 1-, 2- eller 4-dobbel skanning
Tre digitale innganger for tilkobling av to endebrytere eller én referansebryter
Støtter inkrementalgivere med symmetriske signaler etter EIA-standard RS-422 (Line Driver)
Dreieretningsindikator via lysdiode
25 bit faktisk posisjonsverdi
Fem funksjoner for referansekjøring
Forsyner giveren med en spenning på 5 V eller 24 V
Maksimal inngangsfrekvens: 300 kHz
Registrering av trådbrudd