IB IL EC AR 48/10
-
Inline-funksjonsmodul
2819257
Servoforsterker for likestrømsmotorer med børster (DC-motorer) og likestrømsmotorer uten børster (EC-motorer)
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 97,6 mm |
| Høyde | 166 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s |
| Oppstart og diagnostikk | |
| Tilkoblingstype | RS-232 |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 03 |
| ID-kode (des.) | 195 |
| Lengdekode (des) | 03 |
| Prosessdatakanal | 48 Bit |
| Inngangsadresseområde | 48 Bit |
| Utgangsadresseområde | 48 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlengde (buss) | 64 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 8 Byte |
| Digital | |
| Antall innganger | 3 |
| Tilkoblingstype | MINI COMBICON |
| Tilkoblingsteknikk | 3-leder (signal, Us, GND) |
| Poltall | 3 |
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Inkrementalverdigiver | |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangsfrekvens (5 V) | maks. 1 MHz |
| Inkrementalverdigiver | |
| Inngangsfrekvens (5 V) | maks. 500 kHz (ved 4 V spenningsnivå) |
| Inngangsfrekvens (24 V) | maks. 100 kHz (ved 20 V spenningsnivå) |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 120 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potensialer: Forsyning av hovedkretsen (UM) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 150 mA |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Nominell verdi) |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | 2-polet COMBICON-plugg |
| Betegnelse | Effektforsyning |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Overspenningsutkobling US > 60 V DC) |
| Maks. strømbelastning | 10 A |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Logikk UL/periferi/motor | 500 V AC |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Front-MC | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (75 % konstant, 85 % av og til) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (75 % konstant, 85 % av og til) |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g i 1 ms, tre støt pr. retning |
| Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | 1 m |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Støyemisjon | Kontroll i henhold til EN 61000-6-4 støyemisjon hus EN 55011:1991 klasse A |
| Artikkelnummer | 2819257 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI192 |
| GTIN | 4017918955991 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 976,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 976,4 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
4-kvadrantfunksjon
Ekstern bremsevibrator
Diagnostikk- og statusvisninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo