Inline-klemmer med tillegget "2 MBD" i artikkelbetegnelsen fungerer med en overføringshastighet på 2 Mbit/s. Disse rekkeklemmene er utgått eller er ikke i sortimentet lenger. Hvis du trenger denne overføringshastigheten, kan du kontakte din lokale Phoenix Contact-representant. Hvis du kan arbeide med en overføringshastighet på 500 kb/s, velger du den tilsvarende varianten uten tillegget "2MBD" i artikkelbetegnelsen som erstatning. Vær oppmerksom på at det kun er tillatt å bruke én enhetlig overføringshastighet innenfor én Inline-stasjon. Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Målemodulen registrerer og bearbeider raske impulsfølger fra sensorer. Den er utstyrt med en måleinngang (Source), en styreinngang (Gate) og en koblingsutgang som kan parametriseres etter behov. Koblingsutgangen settes av klemmen automatisk. Dermed oppnås raske reaksjonstider, uavhengig av buss og kontroller. Klemmen kan benyttes i fire forskjellige driftsmodi: Frekvensmåling, hendelsesmåling, tidsmåling og impulsgenerering (pulsgenerator).
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Inline-funksjonsmodul
2862071
Inline tellermodul, én tellerinngang, én styreinngang, én utgang, 24 V DC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 24,4 mm |
| Høyde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Farge | grønn |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 2 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| ID-kode (des.) | 191 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Prosessdatakanal | 32 Bit |
| Inngangsadresseområde | 4 Byte |
| Utgangsadresseområde | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 4 Byte |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
| Måler: | |
| Betegnelse inngang | Målerinngang for 24 V signaler |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-leder |
| Antall innganger | 1 (kun en målerinngang kan benyttes, for signaler på enten 24 V eller 5 V) |
| Driftsmodus | Hendelsestelling, frekvens-/tidsmåling |
| Inngangsspenning | 24 V DC (Nominell spenning) |
| 30 V DC (maks.) | |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Inngangsstrøm | typ. 5 mA |
| Inngangsmotstand | ca. 5,7 kΩ |
| Måler: | |
| Betegnelse inngang | Målerinngang for 5 V signaler |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet), ekstern 5 V forsyning |
| Antall innganger | 1 (kun en målerinngang kan benyttes, for signaler på enten 24 V eller 5 V) |
| Driftsmodus | Hendelsestelling, frekvens-/tidsmåling |
| Inngangsspenning | 5 V DC (Nominell spenning) |
| 8 V DC (maks.) | |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Inngangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Inngangsstrøm | typ. 5 mA |
| Inngangsmotstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Koblingsutgang |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Antall utganger | 1 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse; ja, kortslutningssikker (automatisk gjeninnkobling) |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Utgangsspenning | 24 V DC (Nominell spenning) |
| Begrensning av induktiv utkoblingsspenning | ca. -18 V |
| Utgangsstrøm | maks. 0,5 A (Nominell strøm) |
| Merkelast induktiv | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Merkelast lamper | maks. 12 W |
| Merkelast ohmsk | maks. 12 W (48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved utkobling av en induktiv nominell last | < 30 ms |
| Signalforsinkelse ved utkobling av en lampes nominelle last | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved utkobling av en ohmsk nominell last | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved innkobling av en induktiv nominell last | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved innkobling av en lampes nominelle last | < 25 µs |
| Signalforsinkelse ved innkobling av en ohmsk nominell last | < 50 µs |
| Egenskaper ved ohmsk overlast | Auto-restart etter at overlast er fjernet |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Egenskaper ved lampeoverlast | Auto-restart etter at overlast er fjernet |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
| Fasthet mot kontinuerlig påført overspenning | nei |
| Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Inline | |
| Driftsmodus | Prosessdatadrift med to ord |
| Diagnostikkmeldinger | Kortslutning av sensorforsyningen |
| Overbelastning av sensorforsyningen |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Effektopptak | maks. 0,45 W (til UL) |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 1 A |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Sensorforsyning |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (genereres fra segmentforsyningen US) |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikkelnummer | 2862071 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 190,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 159,4 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tids- eller tilstandsstyrte frekvensmålinger med porttider (tiden der måling foretas) fra 10 ms ... 10 s er mulig.
Målebetingelsene og utgangsegenskapene kan velges.
Pulsgeneratoren genererer firkantsignaler med frekvenser på 1 kHz ... 10 kHz i trinn på 500 Hz
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo